Publique sus productos
Cambia pañal horizontal BabyMedi acero inoxidable
Cambia pañal horizontal BabyMedi acero inoxidable
Cambia pañal horizontal BabyMedi acero inoxidable
Cambia pañal horizontal BabyMedi acero inoxidable

    Cambia pañal horizontal BabyMedi acero inoxidable

    4.9 de 5 estrellas4.9(18 reseñas)

    Referencia: CP0016HCS y CP0016CHSB

    Cambia pañal horizontal para instalar directamente en la pared, fabricado en polipropileno con aditivo antibacteriano incorporado y con exterior de acero inoxidable AISI 304, acabado satinado (CP0016HCS) o negro mate (CP0016HCSB).

    Los cambia pañales BabyMedi® ofrecen un elevado nivel de seguridad y limpieza siendo la solución ideal para espacios públicos como centros comerciales, aeropuertos, edificios públicos, guarderías, etc. Modelos adecuados para instalaciones de alto tráfico con alta resistencia y durabilidad.

    Su diseño moderno y elegante permite que estos cambia pañales se integren perfectamente y sin ningún problema en cualquier ambiente de baño.

    El aditivo antimicrobiano Biocote®, basado en tecnología de iones plata, está directamente incrustado dentro del propio plástico, facilitando la limpieza y reduciendo la proliferación de microbios, causantes de enfermedades, de malos olores y de manchas.

    BabyMedi se puede suministrar, opcionalmente, con un ionizador (tecnología "Ion Hygienic") que neutraliza virus y bacterias gracias a las partículas cargadas negativamente (aniones) que emite, ayudando a mantener el cambiador para bebés libre de estos microorganismos nocivos para la salud del bebé. La eficacia del ionizador contra virus y bacterias ha sido testada y certificada por TÜV Rheinland (Informe de ensayos microbiológicos número 60329708-001).

      Los cambia pañales BabyMedi® se suministran con cinturón de seguridad ajustable de nylon y cierre de fijación rápida. El cinturón se suministra dentro de la caja de embalaje.

      Cama con un par de ganchos para colgar las bolsas de pañales (uno en el lado derecho y otro en el izquierdo) que ayudan a mantener las pertenencias cerca y a mano.

      Los cambia pañales BabyMedi® están certificados de acuerdo a las normas EN 12221-1 y EN 12221-2. Estas normas requieren que los cambia pañales soporten un ensayo de carga estática de 50Kg durante una hora. Además unidades ensayadas en nuestros propios laboratorios han soportado cargas de más de 100Kg.

      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaCP0016HCS
      • Familia de productoBaby changing stations
      • Grupo de productosBabyMedi®
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2017-06-17
      • Número de edición1
      • Altura (mm)480
      • Ancho (mm)860
      • Profundidad (mm)570
      Información relacionada
      • Material principalAcero Inoxidable
      • Material secundarioAcero
      • Diseñado enEspaña
      • Fabricado enEspaña
      • Peso Neto (kg)16
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
      • Clasificación IFC Indicador de elemento de construcción
      • Nombre UNSPSCSanitary ware
      • Código UNSPSC301815
      • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_06
      • Descripción Uniclass 2015Baby changing units
      • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13.19
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloHealthcare Toilet Accessories
      • Número OmniClass23-21 27 31 11
      • Título OmniClass Diaper Changing Tables
      • CSI UniFormat II CódigoE
      • CSI UniFormat II TítuloEQUIPMENT & FURNISHINGS

      Disponibilidad en regiones

      Europa Asia África Oceanía