Publique sus productos
Cambia pañales horizontal con ionizador fabricado con polipropileno blanco y acero inox acabado satinado
Cambia pañales horizontal con ionizador fabricado con polipropileno blanco y acero inox acabado satinado
Cambia pañales horizontal con ionizador fabricado con polipropileno blanco y acero inox acabado satinado
Cambia pañales horizontal con ionizador fabricado con polipropileno blanco y acero inox acabado satinado
Cambia pañales horizontal con ionizador fabricado con polipropileno blanco y acero inox acabado satinado
Cambia pañales horizontal con ionizador fabricado con polipropileno blanco y acero inox acabado satinado
Cambia pañales horizontal con ionizador fabricado con polipropileno blanco y acero inox acabado satinado
Cambia pañales horizontal con ionizador fabricado con polipropileno blanco y acero inox acabado satinado

    Cambia pañales horizontal con ionizador fabricado con polipropileno blanco y acero inox acabado satinado

    4.0 de 5 estrellas4.0(5 reseñas)

    • Cambia pañales horizontal para instalar directamente a la pared, fabricado con polipropileno con aditivo antibacteriano incorporado, con ionizador Ion Hygienic que elimina los virus y las bacterias y con exterior de acero inoxidable AISI 304 acabado satinado.

    • Los cambia pañales BabyMedi® ofrecen un elevado nivel de seguridad e higiene siendo la solución ideal para espacios públicos como centros comerciales, aeropuertos, edificios públicos, guarderías, etc. Modelos adecuados para instalaciones de alto tráfico con alta resistencia y durabilidad.

    • Su diseño moderno y elegante, permite que este cambia pañales se integre perfectamente y sin ningún problema en cualquier ambiente de baño.

    • BabyMedi Ion se suministra con un ionizador (tecnología "Ion Hygienic") que neutraliza virus y bacterias gracias a las partículas cargadas negativamente (aniones) que emite, ayudando a mantener el cambiador para bebés libre de estos microorganismos nocivos para la salud del bebé. La eficacia del ionizador contra virus y bacterias ha sido testada y certificada por TÜV Rheinland (Informe de ensayos microbiológicos número 60329708-001).

    • El aditivo antimicrobiano Biocote®, basado en tecnología de iones plata, está directamente incrustado dentro del propio plástico, facilitando la limpieza y reduciendo la proliferación de microbios, causantes de enfermedades, de malos olores y de manchas.

    • Los cambia pañales BabyMedi® se suministran con cinturón de seguridad ajustable de nylon y cierre de fijación rápida. El cinturón se suministra dentro de la caja de embalaje.

    • Cama con un par de ganchos para colgar las bolsas de pañales (uno en el lado derecho y otro en el izquierdo) que ayudan a mantener las pertenencias cerca y a mano.

    • Los cambia pañales BabyMedi® están certificados de acuerdo a las normas EN 12221-1 y EN 12221-2. Estas normas requieren que los cambia pañales soporten un ensayo de carga estática de 50Kg durante una hora. Además, unidades ensayadas en nuestros propios laboratorios han soportado cargas de más de 100Kg.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCP0016HCS-I
    • Familia de productoBaby changing stations
    • Grupo de productosBabyMedi®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)570
    • Ancho (mm)860
    • Profundidad (mm)100
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)16
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_06
    • Descripción Uniclass 2015Baby changing units
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 70 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHealthcare Equipment
    • Número OmniClass23-21 27 31 11
    • Título OmniClass Diaper Changing Tables
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía