Publique sus productos
Papeleras abiertas de 25 L con aro de plástico
Papeleras abiertas de 25 L con aro de plástico

    Papeleras abiertas de 25 L con aro de plástico

    Códigos: PPA2279C y PPA2279CS Papeleras abiertas de 25 L con aro de plástico: Con una capacidad de hasta 25 L, todas estas papeleras han sido diseñadas para apoyarse en el suelo o adosarse a pared. Están fabricadas en acero acabado epoxi blanco o en acero inoxidable AISI 304, acabados brillante o satinado. Estas papeleras son altamente resistentes y robustas ya que tienen un cuerpo muy sólido. Disponen de un aro de plástico para poder fijar la bolsa de basura.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPP2279x
    • Familia de productoWaste Receptacle
    • Grupo de productosWaste Receptacle
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-09-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)460
    • Ancho (mm)355
    • Profundidad (mm)176
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)3.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Papeleras

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía