La valla MODULA está fabricada en Francia con hormigón armado y reforzado con fibra de alto rendimiento.
La cerca MODULA Lames imita a la perfección los listones de madera por ambos lados, creando la ilusión de una cerca de madera sin las limitaciones de mantenimiento y desgaste. Con su aspecto natural, la cerca de hormigón MODULA Lames se integra en todo tipo de viviendas.
Hay dos modelos de losas de hormigón disponibles para crear una valla de hasta 2,025 m de altura (5 losas apiladas), en 6 colores diferentes. Los postes de aluminio asociados están sellados y disponibles en 4 colores.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Bélgica |
Francia |
Luxemburgo |
Suiza |