La valla MODULA está fabricada en Francia con hormigón armado y reforzado con fibra de alto rendimiento.
La valla de hormigón de doble cara MODULA Résille es una valla contemporánea y personalizable. Con el panel MODULA Résille, añada un toque de modernidad a su escaparate.
Elija entre dos diseños de paneles:
Combinándolos con los paneles MODULA Lamesh, podrá crear la valla de diseño que mejor se adapte a su proyecto, disponiendo 1, 2 o 5 paneles MODULA Résille en toda la altura; o 1, 2 o 5 paneles MODULA Résille en toda la longitud.
La valla MODULA Résille, disponible en 6 colores, alcanza una altura de 2,025 m sobre el suelo. El poste de aluminio que la acompaña le aporta un aspecto moderno y ofrece aún más personalización con sus 4 colores disponibles, una ventaja para su propiedad.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Bélgica |
Francia |
Luxemburgo |
Suiza |