Publique sus productos
Parallel Fan Powered Terminal with Hot Water Reheat on Induction - FVI-500
METALAIRE

Parallel Fan Powered Terminal with Hot Water Reheat on Induction - FVI-500

Traducido por Google,

La unidad terminal con ventilador en paralelo modelo FVI-500 de Metalaire está diseñada para proporcionar un confort superior a las zonas mediante el funcionamiento intermitente del ventilador en paralelo. El aire primario acondicionado varía durante el enfriamiento mientras el ventilador se enciende durante el calentamiento. Las unidades terminales alimentadas por ventiladores paralelos permiten la recuperación del calor residual de la cámara de retorno y una posible reducción de la energía del ventilador central, lo que reduce los costos operativos.

  • Capacidades que van desde 150-5600 CFM en 7 tamaños de carcasa
  • Certificado AHRI, listado ETL, UL 1995, cumple con NFPA 90A y UL 181
  • Controles neumáticos, eléctricos, analógicos o digitales directos disponibles
  • Agua caliente o calefacción eléctrica disponible para aplicaciones de recalentamiento
Especificaciones
    • Single speed high efficiency PSC motor with SCR motor speed control
    • Field adjustable baffles, top and bottom, for balancing
    • Large bottom access panel provided for easy motor/blower servicing
    • Gasketed back draft damper to minimize leakage in cooling mode
    • Industry leading continuous welded primary inlet duct to minimize leakage with three stiffening beads for added rigidity
    • All metal constructed inlet flow sensor with extra balancing taps
    • NEMA 1 rated control enclosure with stand-off to prevent penetration of casing
    • Full range of options and accessories available including liners, heating coils, access doors, attenuators, etc.
    • All FVI-600 terminal units are AHRI certified and shipped with the AHRI seal

    Liners

    • 1” 1.5lbs fiberglass
    • ¾”, or 1” 1.5lbs foil faced
    • ½” or 1” Thermopure closed cell foam

    Access Doors

    • Damper
    • Motor/Blower
    • Inlet sensor
    • Hot water coil
    • Electric heat

    Other options available:

    • 5 different control enclosures
    • 4 different handing configurations
    • 3 different outlet connections 
    • Hanger brackets
    • 4 different transformers
    • ECM Motors
    • Multiple how water coil options
    • Multiple electric heat options
    • Custom options
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaParallel-Fan-Powered-Terminal-Hot-Water-Reheat-Induction-FVI-500
  • Familia de productoAir Terminal Units
  • Grupo de productosFan Powered Air Terminal Units - Variable Volume
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-04-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Nombre UNSPSCAir diffusers
  • Código UNSPSC40101505
  • Código Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
  • Descripción Uniclass 2015Air diffusers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiffusers, Registers, and Grilles
  • Número OmniClass23-33 49 11 11
  • Título OmniClass Ceiling Ventilation Diffusers
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC