Publique sus productos
OMEGA II SAFARI
OMEGA II SAFARI
OMEGA II SAFARI

    OMEGA II SAFARI

    Traducido por Google,

    El sistema de vallas OMEGA SAFARI combina a la perfección la estética natural con la durabilidad moderna. Inspirado en la elegancia del bambú, aporta un toque orgánico y exuberante a cualquier entorno. Su diseño único, con barras cruzadas soldadas en diagonal, ofrece una apariencia elegante y natural, a la vez que proporciona resistencia y fiabilidad. Fabricada con varillas verticales de aluminio macizo y soportes horizontales planos, y protegida por un duradero acabado de pintura en polvo de poliéster, la valla OMEGA SAFARI ofrece seguridad, durabilidad y un atractivo visual excepcional. Se integra a la perfección en diversos entornos: jardines privados, colegios, parques, zoológicos, senderos, puentes, almacenes, zonas residenciales y muchos otros lugares donde la protección y el diseño son fundamentales.

    Especificaciones
    • SPACING BETWEEN VERTICAL RODS: Maximum 3 13/16’’ (97.5 mm)

      VERTICAL INCLINED SOLID RODS Diameter 11/16’’ (18 mm)

      HORIZONTAL FLATS SUPPORTS Rectangular 1 1/4’’ x 1/4’’ (31.75 mm x 6.35 mm)

      MOUNTING ANGLE SUPPORT: U-shape bracket adjustable from 0° to 180°

      STRUCTURE Diagonally welded, crisscrossed rods and flats

      FINISH Polyester Powder-coated

      MATERIAL Aluminum 6061-T6

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaOmega-II-SAFARI
    • Familia de productoOmega II Fence Systems
    • Grupo de productosOrnamental Fences
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)94
    • Ancho (pulgadas)91.5
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    • Peso Neto (kg)100
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas