Publique sus productos
Panel Sándwich Metcoppo®
Panel Sándwich Metcoppo®
Panel Sándwich Metcoppo®
Panel Sándwich Metcoppo®
Panel Sándwich Metcoppo®
Panel Sándwich Metcoppo®

    Panel Sándwich Metcoppo®

    Panel metálico en forma de teja tipo sándwich para cubiertas.
    Especificaciones
    • Panel metálico para cubiertas, inyectado en línea continua con poliuretano (PUR) expandido de alta densidad (40 kg/m3), cara externa de lámina de acero galvanizado prepintado o aluminio prepintado, en forma de teja acanalada y cara interna en lámina de acero galvanizado prepintado. Características: -Elevada Resistencia mecánica con posibilidad de mayor separación entre apoyos. -Óptimo aislamiento térmico y acústico. -Permite suprimir la instalación de plafón / cielo raso u otro detalle de acabado. -Compatible con diferentes sistemas de acabados. -Excelente aspecto estético en combinación con el medio ambiente. Lacara externa generalmente es solicitada en color rojo terracota, por su similitud con la reja de barro tradicional. -Ligero. -Elimina el mantenimiento de un techo de teja tradicional.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciametcoppo-metecno
    • Familia de productoRoof Panel
    • Grupo de productosRoof Panel Insulation
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2025-09-09
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)1
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioPoliuretano
    • Diseñado enMéxico
    • Fabricado enMéxico
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Clasificación IFC Tejado
    • Número OmniClass23-13 39 11 17
    • Título OmniClass Exterior Composite Roof Panels

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica Sudamerica
    Anguilla
    Argentina
    Antigua y Barbuda
    Bolivia
    Aruba
    Brasil
    Bahamas
    Chile
    Barbados
    Colombia
    Belice
    Ecuador
    Bermudas
    Guayana Francesa
    Canadá
    Guyana
    Caribe Neerlandés
    Islas Malvinas (Falkland Islands)
    Costa Rica
    Paraguay
    Cuba
    Perú