Publique sus productos
Panel Sándwich Superwall® FM
Panel Sándwich Superwall® FM
Panel Sándwich Superwall® FM
Panel Sándwich Superwall® FM
Panel Sándwich Superwall® FM
Panel Sándwich Superwall® FM
Panel Sándwich Superwall® FM

    Panel Sándwich Superwall® FM

    Panel metálico para muros de fachadas tipo sándwich, con fijación oculta, con aprobación Factory Mutual. Utilizado como Elemento para fachadas y divisiones interiores recomendado en todo tipo de construcción que requiera características estéticas que cumple FM 448 y 4881. Elemento de muro autoportante para construcción modular.
    Especificaciones
    • Panel metálico para muros de fachadas tipo sándwich, con fijación oculta, inyectado en línea continua con poliisocianurato (PIR) expandido de alta densidad (40 kg/m3), con ambas caras en lámina de acero galvanizada prepintada, con aprobación Factory Mutual. Especificaciones -Normas Factory Mutual: 4880 – Estándar de aprobación para clasificación de reacción al fuego clase I, de paneles para la construcción o materiales de uso interior. 4881 – Estándar de aprobación para sistemas de pared de uso exterior, Clase I. - Familia de productos línea Superwall FM, consulte con su asesor técnico. - Elevada resistencia mecánica con posibilidad de construcción autoportante. - -Optimo aislamiento térmico y acústico. - Permite suprimir la instalación de mampostería y otro detalle de acabado. - Excelente acabado arquitectónico exterior. - Ligero.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasuperwall-fm-metecno
    • Familia de productoWall Panel
    • Grupo de productosWall Panel Insulation
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2025-09-15
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioPoliuretano
    • Diseñado enMéxico
    • Fabricado enMéxico
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Paneles sándwich
    • Clasificación IFC Muro
    • Número OmniClass23-15 13 19 17
    • Título OmniClass Composite Wall Panels

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica Sudamerica
    Anguilla
    Argentina
    Antigua y Barbuda
    Bolivia
    Aruba
    Brasil
    Bahamas
    Chile
    Barbados
    Colombia
    Belice
    Ecuador
    Bermudas
    Guayana Francesa
    Canadá
    Guyana
    Caribe Neerlandés
    Islas Malvinas (Falkland Islands)
    Costa Rica
    Paraguay
    Cuba
    Perú