Publique sus productos
Metra AELLE 190 STH - 1 hoja elevable 1 hoja fija umbral rebajado.Ventanas y puertas correderas de aluminio
Metra AELLE 190 STH - 1 hoja elevable 1 hoja fija umbral rebajado.Ventanas y puertas correderas de aluminio
Metra AELLE 190 STH - 1 hoja elevable 1 hoja fija umbral rebajado.Ventanas y puertas correderas de aluminio

    Metra AELLE 190 STH - 1 hoja elevable 1 hoja fija umbral rebajado.Ventanas y puertas correderas de aluminio

    AELLE-S 190 STH, la línea de cerramientos de corredera del sistema Aluminio – Madera Metra. Ofrece un increíble rendimiento en términos de aislamiento termoacústico y una perfecta estanqueidad a los agentes externos. Ideal para espacios de medianas y grandes dimensiones. El lado interior – casa, revestido con una gruesa capa de madera maciza, ofrece una amplia elección de esencias y tonalidades. Óptimas características antirrobo con vidrios estratificados de gran espesor.
    Especificaciones
    • Transmitancia térmica: Uf W/m2 K: 2.8 Uw W/m2 K: 1.2 Prestaciones: Estanqueidad al agua (EN 1027 – EN 12208): Clase E900 Permeabilidad al aire (EN 1026 – EN 12207): Clase 4 Resistencia al viento (EN 12211, EN 12210): Clase 4 Aislamiento acústico EN ISO 140-3, EN ISO 717-1: Hasta 42 dB Características técnicas Dimensiones de la sección Marco profundidad 190 mm Hoja profundidad 78 mm Tipo de estanqueidad aire-agua: junta de EPDM Espesor de los vidrios: de 26 mm a 48 mm Capacidad máxima: 300/400 kg
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAELLE_190_STH_S1_T2_FIX1_LS_L
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de productosAluminium-wood windows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-05
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)190
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors and windows and glass
    • Código UNSPSC3017
    • Código Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Descripción Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoors
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica
    Afganistán
    Albania
    Angola
    Argentina
    Australia
    Bahamas
    Arabia Saudí
    Alemania
    Argelia
    Bolivia
    Fiyi
    Belice
    Armenia
    Austria
    Benín
    Brasil
    Islas Salomón
    Canadá
    Azerbaiyán
    Bélgica
    Botsuana
    Chile
    Nueva Caledonia
    Costa Rica
    Bangladesh
    Bielorrusia
    Burkina Faso
    Colombia
    Nueva Zelanda
    Cuba
    Brunéi
    Bosnia-Herzegovina
    Burundi
    Ecuador
    Papúa Nueva Guinea
    El Salvador
    Bután
    Bulgaria
    Camerún
    Guayana Francesa
    Timor Oriental
    Estados Unidos
    Camboya
    Chipre
    Chad
    Guyana
    Vanuatu
    Groenlandia
    Catar
    Croacia
    Congo
    Islas Malvinas (Falkland Islands)
    Guatemala
    China
    Dinamarca
    Costa de Marfil
    Paraguay
    Haití
    Corea del Norte
    Eslovaquia
    Djibuti
    Perú
    Honduras
    Corea del Sur
    Eslovenia
    Egipto
    Surinam
    Jamaica
    Emiratos Árabes Unidos
    España
    Eritrea
    Uruguay
    México
    Filipinas
    Estonia
    Esuatini
    Venezuela
    Nicaragua
    Georgia
    Finlandia
    Etiopía
    Panamá
    India
    Francia
    Gabón
    Puerto Rico
    Indonesia
    Grecia
    Gambia
    República Dominicana
    Irak
    Hungría
    Ghana
    Trinidad y Tobago
    Irán
    Irlanda
    Guinea
    Israel
    Islandia
    Guinea Ecuatorial
    Japón
    Italia
    Guinea-Bissau
    Jordania
    Letonia
    Kenia
    Kazajistán
    Lituania
    Lesoto
    Kirguistán
    Luxemburgo
    Liberia
    Kuwait
    Macedonia del Norte
    Libia
    Laos
    Moldavia
    Madagascar
    Líbano
    Montenegro
    Malaui
    Malasia
    Noruega
    Malí
    Mongolia
    Países Bajos
    Marruecos
    Myanmar (Birmania)
    Polonia
    Mauritania
    Nepal
    Portugal
    Mozambique
    Omán
    Reino Unido
    Namibia
    Pakistán
    República Checa
    Níger
    Palestina
    Rumanía
    Nigeria
    Siria
    Rusia
    República Centroafricana
    Sri Lanka
    Serbia
    República Democrática del Congo
    Tailandia
    Suecia
    Ruanda
    Taiwán
    Suiza
    Sahara Occidental
    Tayikistán
    Svalbard y Jan Mayen
    Senegal
    Turkmenistán
    Ucrania
    Sierra Leona
    Turquía
    Somalia
    Uzbekistán
    Sudáfrica
    Vietnam
    Sudán
    Yemen
    Sudán del Sur
    Tanzania
    Togo
    Túnez
    Uganda
    Zambia
    Zimbabue