Publique sus productos
Metra POLIEDRA SKY TECH 60 - Curtain Wall
Metra POLIEDRA SKY TECH 60 - Curtain Wall
Metra POLIEDRA SKY TECH 60 - Curtain Wall
Metra POLIEDRA SKY TECH 60 - Curtain Wall

    Metra POLIEDRA SKY TECH 60 - Curtain Wall

    NC 65 HES ”High Energy Saving”, el nuevo sistema para ventanas y portaventanas de batiente METRA realizado con el uso de materiales innovadores y ecológicos. Una solución capaz de responder a las más variadas exigencias técnico-estéticas de diseñadores y clientes, gracias a excelentes prestaciones de aislamiento térmico y acústico junto a un elevado nivel contra la intrusión.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMETRA_POLIEDRA-SKY-TECH-60
    • Familia de productoCurtain Walls
    • Grupo de productosTraditional
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-02
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)60
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Muros Cortina
    • Clasificación IFC Muro cortina
    • Nombre UNSPSCGlass curtainwalling
    • Código UNSPSC30151806
    • Código Uniclass 2015Ss_25_10_20
    • Descripción Uniclass 2015Curtain walling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 44 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloGlazed Aluminum Curtain Walls
    • Número OmniClass23-13 33 27 11
    • Título OmniClass Curtain Walls
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica