Publique sus productos
Metra NC-S 150 HES - Coredera de  su sobre 2 carriles.Ventanas y puertas correderas de aluminio
Metra NC-S 150 HES - Coredera de  su sobre 2 carriles.Ventanas y puertas correderas de aluminio
Metra NC-S 150 HES - Coredera de  su sobre 2 carriles.Ventanas y puertas correderas de aluminio
Metra NC-S 150 HES - Coredera de  su sobre 2 carriles.Ventanas y puertas correderas de aluminio

    Metra NC-S 150 HES - Coredera de su sobre 2 carriles.Ventanas y puertas correderas de aluminio

    NC-S 150 HES, la corredera de última generación proyectada para grandes superficies acristaladas. NC-S 150 STH HE ofrece prestaciones excelentes de aislamiento térmico y acústico que se traducen en un mayor ahorro energético y en una mejor comodidad residencial, gracias al uso de materiales innovadores y ecológicos que facilitan una mayor sostenibilidad medioambiental, también garantiza un excelente nivel de seguridad.
    Especificaciones
    • Transmitancia térmica: Configuración Standerd Uf W/m2 K: 3.2 Uw W/m2 K: 1.2 Configuración Plus Uf W/m2 K: 2.6 Uw W/m2 K: 1.1 Prestaciones: Estanqueidad al agua (EN 1027 – EN 12208): Clase 9A Permeabilidad al aire (EN 1026 – EN 12207): Clase 4 Resistencia al viento (EN 12211, EN 12210): Clase 3 Aislamiento acústico EN ISO 140-3, EN ISO 717-1: Hasta 42 dB Características técnicas Dimensiones de la sección Marco profundidad 150 mm Hoja profundidad 60 mm Tipo de estanqueidad aire-agua: junta de EPDM Espesor de los vidrios: de 13 mm a 46 mm Capacidad máxima: 400 kg
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaNC-S_150_STH_HES_S2_T2
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de productosAluminium windows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-02-08
    • Número de edición2
    • Profundidad (mm)150
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors and windows and glass
    • Código UNSPSC3017
    • Código Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Descripción Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoors
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica