Publique sus productos
Metra NC 90 HES WS - Ventana fija con zócalo de aluminio
Metra NC 90 HES WS - Ventana fija con zócalo de aluminio
Metra NC 90 HES WS - Ventana fija con zócalo de aluminio

    Metra NC 90 HES WS - Ventana fija con zócalo de aluminio

    NC 90 HES es la primera ventana totalmente de aluminio que obtiene el prestigioso sello “Finestra Qualità CasaClima” (Ventana Calidad CasaClima”) en la clase Gold. La solución ideal para ventanas y puertas hechas de excelentes niveles de rendimiento y en términos de seguridad.
    Especificaciones
    • Transmitancia térmica: Uf W/m2 K: 1.0 Uw W/m2 K: 0.9 Prestaciones: Estanqueidad al agua (EN 1027 - EN 12208): Clase 9A Permeabilidad al aire (EN 1026 - EN 12207): Clase 4 Resistencia al viento (EN 12211, EN 12210): Clase 5 Aislamiento acústico EN ISO 140-3, EN ISO 717-1: Hasta 43 dB Características técnicas Dimensiones de la sección Marco profundidad 90 mm Hoja profundidad 100 mm Tipo de estanqueidad aire-agua: junta abierta (ventanas y puertas-balconeras) Espesor de los vidrios: de 22 a 83 mm Líneas estéticas: Piana (BL), Sagomata (SL)
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaNC_90_STH_HES_WS_FIXT
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de productosAluminium windows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-04-06
    • Número de edición2
    • Profundidad (mm)90
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas de marco fijo
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica