Publique sus productos
Metra AELLE 190 STH - 1 hoja elevable 1 hoja fija.Ventanas y puertas correderas de aluminio
Metra AELLE 190 STH - 1 hoja elevable 1 hoja fija.Ventanas y puertas correderas de aluminio
Metra AELLE 190 STH - 1 hoja elevable 1 hoja fija.Ventanas y puertas correderas de aluminio

    Metra AELLE 190 STH - 1 hoja elevable 1 hoja fija.Ventanas y puertas correderas de aluminio

    AELLE-S 190 STH, la línea de cerramientos de corredera del sistema Aluminio – Madera Metra. Ofrece un increíble rendimiento en términos de aislamiento termoacústico y una perfecta estanqueidad a los agentes externos. Ideal para espacios de medianas y grandes dimensiones. El lado interior – casa, revestido con una gruesa capa de madera maciza, ofrece una amplia elección de esencias y tonalidades. Óptimas características antirrobo con vidrios estratificados de gran espesor.
    Especificaciones
    • Transmitancia térmica: Uf W/m2 K: 2.8 Uw W/m2 K: 1.2 Prestaciones: Estanqueidad al agua (EN 1027 – EN 12208): Clase E900 Permeabilidad al aire (EN 1026 – EN 12207): Clase 4 Resistencia al viento (EN 12211, EN 12210): Clase 4 Aislamiento acústico EN ISO 140-3, EN ISO 717-1: Hasta 42 dB Características técnicas Dimensiones de la sección Marco profundidad 190 mm Hoja profundidad 78 mm Tipo de estanqueidad aire-agua: junta de EPDM Espesor de los vidrios: de 26 mm a 48 mm Capacidad máxima: 300/400 kg
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAELLE_190_STH_S1_T2_FIX1_L
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de productosAluminium-wood windows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-05
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)190
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors and windows and glass
    • Código UNSPSC3017
    • Código Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Descripción Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoors
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica