Publique sus productos
Metra NC-S 170 HES - 2 hojas elevables 2 fijas .Ventanas y puertas correderas de aluminio
Metra NC-S 170 HES - 2 hojas elevables 2 fijas .Ventanas y puertas correderas de aluminio
Metra NC-S 170 HES - 2 hojas elevables 2 fijas .Ventanas y puertas correderas de aluminio

    Metra NC-S 170 HES - 2 hojas elevables 2 fijas .Ventanas y puertas correderas de aluminio

    La corredera de aluminio NC-S 170 HES se caracteriza por un excelente aislamiento térmico y acústico que dan el máximo confort y al mismo tiempo permite un importante ahorro energético y también garantizar un alto nivel de seguridad. La posibilidad de adoptar rieles anti-tropiezo con umbrales rebajados, evita la presencia de fastidiosos desniveles.
    Especificaciones
    • Transmitancia térmica: Uf W/m2 K: 1.7 Uw W/m2 K: 1.0 Prestaciones: Estanqueidad al agua (EN 1027 - EN 12208): Clase 9A Permeabilidad al aire (EN 1026 - EN 12207): Clase 4 Resistencia al viento (EN 12211, EN 12210): Clase 3 Aislamiento acústico EN ISO 140-3, EN ISO 717-1: Hasta 42 dB Características técnicas Dimensiones de la sección Marco profundidad 170 mm Hoja profundidad 70 mm Tipo de estanqueidad aire-agua: junta de EPDM Espesor de los vidrios: de 13 mm a 56 mm Capacidad máxima: 400 kg
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaNC-S_170_STH_HES_S2_T2_FIX2
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de productosAluminium windows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-04-06
    • Número de edición2
    • Profundidad (mm)170
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors and windows and glass
    • Código UNSPSC3017
    • Código Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Descripción Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoors
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica