Publique sus productos
Metra NC 65 HES SLIM - Finestre 2 hojas de aluminio practicable apertura interna
Metra NC 65 HES SLIM - Finestre 2 hojas de aluminio practicable apertura interna
Metra NC 65 HES SLIM - Finestre 2 hojas de aluminio practicable apertura interna

    Metra NC 65 HES SLIM - Finestre 2 hojas de aluminio practicable apertura interna

    NC 65 HES Slim, la nueva línea de cerramientos ideal para un diseño minimalista. Un sistema estudiado para obtener ventanas y marcos para ventanas que permiten obtener la máxima luminosidad y transparencia con excelentes prestaciones de aislamiento térmico y acústico. Un sistema innovador con un diseño único y exclusivo para valorizar viviendas contemporáneas. Fuertes emociones para disfrutar mejor de tu vivienda.
    Especificaciones
    • Transmitancia térmica: Uf W/m2 K : 1.9 Uw W/m2 K : 1.2 Prestaciones: Estanqueidad al agua (EN 1027 – EN 12208): Clase 9A Permeabilidad al aire (EN 1026 – EN 12207): Clase 4 Resistencia al viento (EN 12211, EN 12210): Clase 4 Aislamiento acústico EN ISO 140-3, EN ISO 717-1: Hasta 49 dB Características técnicas Dimensiones de la sección Marco profundidad 65 mm Hoja profundidad 75 mm Tipo de estanqueidad aire-agua: junta abierta Espesor de los vidrios: de 17 mm a 46 mm Líneas estéticas: Piana(BL)
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaNC_65_STH_HES_SLIM_W02
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de productosAluminium windows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-05
    • Número de edición2
    • Profundidad (mm)65
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas colgantes dobles
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica