Publique sus productos
Metra NC 75 HES WS - Balconera 1 hoja de aluminio practicable apertura interna
Metra NC 75 HES WS - Balconera 1 hoja de aluminio practicable apertura interna
Metra NC 75 HES WS - Balconera 1 hoja de aluminio practicable apertura interna

    Metra NC 75 HES WS - Balconera 1 hoja de aluminio practicable apertura interna

    NC 75 HES el nuevo sistema batiente para ventanas y puertas que gracias a su diseño versátil se adapta a todas las exigencias de vivienda, desde aquellas ubicadas en el centro histórico hasta las más modernas. El High Energy Saving, que es el fundamento de este nuevo sistema, confiere comodidad a tu hábitat gracias a las prestaciones excelentes de aislamiento térmico y acústico, que dan como resultado un mayor ahorro energético. NC 75 HES, el cerramiento que valoriza tu hábitat.
    Especificaciones
    • Transmitancia térmica: Configuración Standerd Uf W/m2 K: 1.7 Uw W/m2 K: 1.2 Configuración Plus Uf W/m2 K: 1.4 Uw W/m2 K: 0.9 Prestaciones: Estanqueidad al agua (EN 1027 - EN 12208): Clase 9A Permeabilidad al aire (EN 1026 - EN 12207): Clase 4 Resistencia al viento (EN 12211, EN 12210): Clase 5 Aislamiento acústico EN ISO 140-3, EN ISO 717-1: Hasta 49 dB Características técnicas Dimensiones de la sección Marco profundidad 75 mm Hoja profundidad 85 mm Tipo de estanqueidad aire-agua: junta abierta Espesor de los vidrios: de 8 mm a 70 mm Líneas estéticas: Piana(BL), Sagomata(SL), Raggiata(RL), Ferro(IL)
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaNC_75_STH_HES_WS_WD01
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de productosAluminium windows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-05
    • Número de edición2
    • Profundidad (mm)75
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana de guillotina
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica