Publique sus productos
MetraVent Air Release Valves - 150 psi and 300 psi Vent
Metraflex
Archivados

MetraVent Air Release Valves - 150 psi and 300 psi Vent

Reduce air accumulation and improve system efficiency and economy with the MetraVent air release valve. Air in the system reduces the effective area available to the flow of fluids, restricting flow. Too much air can even stop fluid flow. Pumps work harder, increasing power consumption, and increasing your costs.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAir_Release_Valves
  • Familia de productoMetraflex
  • Grupo de productosMetraflex
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-04-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing