Publique sus productos
HMS-15 Cinema Surround Loudspeakers
HMS-15 Cinema Surround Loudspeakers
HMS-15 Cinema Surround Loudspeakers

    HMS-15 Cinema Surround Loudspeakers

    Traducido por Google,

    Los transductores del HMS-15 incluyen un controlador de cono de excursión larga y baja frecuencia de 15 pulgadas y un controlador de compresión de alta frecuencia con diafragma de 3 pulgadas en una bocina de directividad constante de 80 grados horizontales por 50 grados verticales. El HMS-15 requiere dos canales de alimentación de CC de una fuente de alimentación externa MPS-488HP o MPS-482HP. El modelo HMS-15AC está disponible para instalaciones con alimentación de CA.

    El HMS-15AC es una versión alimentada por CA del HMS-15. Su fuente de alimentación Intelligent AC™ proporciona selección automática de voltaje, filtrado EMI, encendido de corriente suave y supresión de sobretensiones. El HMS-15AC está disponible opcionalmente con su propio módulo de sistema de monitoreo remoto RMS ™ integrado para un monitoreo integral de los parámetros del altavoz desde una computadora Mac o Windows.

    características y beneficios

    • Fidelidad excepcional y rendimiento extendido de alta frecuencia
    • La bocina de directividad constante produce una respuesta uniforme en toda el área de cobertura
    • Perfecta integración con los altavoces de canal de pantalla Acheron y los subwoofers de cine X-800C y X-400C
    • Respuesta de amplitud y fase extraordinariamente plana para una precisión tonal
    • La alimentación IntelligentDC ofrece la flexibilidad de tramos de cable largos al HMS-5, HMS-10, HMS-12 y HMS-15 sin conductos
    • Las opciones de montaje opcionales brindan múltiples configuraciones para la fijación a paredes, techos o abrazaderas colgantes

    Soluciones

    • cines y teatros
    • Salas de proyección
    • Mezcla envolvente para instalaciones de producción y postproducción
    • Teatros privados de alta gama
    • Aplicaciones envolventes inmersivas
    Especificaciones
    • HMS-15
      The loudspeaker shall be a self-powered, full-range system with an onboard 2-channel amplifier and internal processing that shall include equalization, phase correction, signal division, and driver protection. Transducers shall include one 15-inch long-excursion cone driver and one 3-inch diaphragm compression driver. The crossover point shall be 680 Hz.

      Performance specifications, measured at 1/3-octave resolution, for a typical production unit shall be: operating frequency range, 50 Hz to 18 kHz; phase response, 290 Hz – 18 kHz ±45 degrees; linear peak SPL, measured with pink noise, 128.5 dB at 1 meter, free field. Coverage shall be 80-degree horizontal by 50-degree vertical.

      The loudspeaker shall be equipped with dual Phoenix 5-pin male connectors (two pins for DC power and three pins for balanced audio). Power requirements for the loudspeaker shall be a Meyer Sound MPS‑488HP IntelligentDC power supply. 

      Components shall be mounted in a multi-ply hardwood enclosure with a black textured finish. The cabinet shall include rear and side attachment points for optional mounting. The grille shall be an acoustically transparent, detachable, black cloth-covered frame. Dimensions for the loudspeaker shall be 19.00 inches wide x 29.10 inches high x 12.50 inches deep (483 mm x 739 mm x 318 mm) without mounting bracket. Weight shall be 60 lbs (27.2 kg).

      The loudspeaker shall be the Meyer Sound HMS‑15. 

      HMS-15AC
      The loudspeaker shall be a self-powered, full-range system with an onboard 2-channel amplifier and internal processing that shall include equalization, phase correction, signal division, and driver protection. Transducers shall include one 15-inch long-excursion cone driver and one 3-inch diaphragm compression driver. The crossover point shall be 680 Hz.

      Performance specifications, measured at 1/3-octave resolution, for a typical production unit shall be: operating frequency range, 50 Hz to 18 kHz; phase response, 290 Hz – 18 kHz ±45 degrees; linear peak SPL, measured with pink noise, 128.5 dB at 1 meter, free field. Coverage shall be 80-degree horizontal by 50-degree vertical.

      Audio connectors shall be XLR 3-pin, female and male, accommodating balanced audio, or XLR 5-pin, accommodating both balanced audio and RMS. The internal power supply shall perform automatic voltage selection, EMI filtering, soft current turn-on, and surge suppression. Power requirements shall be nominal 100, 110, or 230 V AC line current at 50–60 Hz. UL and CE operating voltage range shall be 100–240 V AC at 50–60 Hz. Maximum long-term continuous current draw shall be 1.3 A rms at 115 V AC, 0.7 rms at 230 V AC, and 1.5 A rms at 100 V AC. AC power connectors shall be powerCON 20 with loop output. The loudspeaker shall optionally include the RMS remote monitoring system module.

      Components shall be mounted in a multi-ply hardwood enclosure with a black textured finish. The cabinet shall include rear and side attachment points for optional mounting. The grille shall be an acoustically transparent, detachable, black cloth-covered frame. Dimensions for the loudspeaker shall be 19.00 inches wide x 29.10 inches high x 12.50 inches deep (483 mm x 739 mm x 318 mm) without mounting bracket. Weight shall be 64 lbs (29.0 kg).

      The loudspeaker shall be the Meyer Sound HMS‑15AC.

      Keyword: Cinema, Surround, Loudspeaker, Loudspeakers

    Especificaciones técnicas
    • Referenciameyersound-hms-15
    • Familia de productoLoudspeakers
    • Grupo de productosULTRA
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-03-12
    • Número de edición2
    • Altura (pulgadas)29.1
    • Ancho (pulgadas)19
    • Profundidad (pulgadas)12.5
    Información relacionada
    • Material principalAbedul
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)64
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 24 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Video Devices
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers