Publique sus productos
LINA Very Compact Linear Line Array Loudspeaker
LINA Very Compact Linear Line Array Loudspeaker
LINA Very Compact Linear Line Array Loudspeaker
LINA Very Compact Linear Line Array Loudspeaker
LINA Very Compact Linear Line Array Loudspeaker
LINA Very Compact Linear Line Array Loudspeaker
LINA Very Compact Linear Line Array Loudspeaker
LINA Very Compact Linear Line Array Loudspeaker
LINA Very Compact Linear Line Array Loudspeaker
LINA Very Compact Linear Line Array Loudspeaker

    LINA Very Compact Linear Line Array Loudspeaker

    Traducido por Google,

    El altavoz de arreglo en línea lineal compacto LINA™ sobresale en el rendimiento del arreglo al mismo tiempo que proporciona un headroom excepcional de alta frecuencia, coherencia de fase y cobertura constante. Su peso ligero y tamaño pequeño son ideales para lugares que requieren un sistema de matriz curvilínea de bajo perfil y alta potencia con una fidelidad excepcional, como teatros pequeños, parques temáticos, lugares de culto y sistemas AV.

    Características y Beneficios

    • El tamaño pequeño y el ancho estrecho son ideales para lugares pequeños y aplicaciones de relleno
    • Increíble relación potencia-tamaño
    • Linealidad excepcional y reproducción transitoria en cualquier nivel, salida de potencia máxima alta y distorsión extremadamente baja
    • Autoalimentado para simplificar la configuración y aumentar la confiabilidad
    • Montaje flexible para arreglos suspendidos y apilados en el suelo
    • Fácil integración con el altavoz de arreglo en línea LEOPARD de Meyer Sound y los elementos de control de baja frecuencia 750-LFC y 900-LFC

    Aplicaciones

    • Pequeños teatros y lugares de culto
    • Producciones en gira, salones de baile y audiovisuales corporativos
    • Parques tematicos
    • Cobertura frontal y debajo del balcón
    • Relleno lateral para sistemas LEOPARD
    Especificaciones
    • The loudspeaker shall be a compact, self-powered, linear, low-distortion, line array loudspeaker. Its transducers shall include two 6.5 in long-excursion cone drivers and one 3 in diaphragm compression driver coupled to a constant-directivity horn through a patented REM manifold. 

      The loudspeaker shall incorporate internal processing and a 3-channel, class D amplifier. Processing shall include equalization, phase correction, driver protection, and signal division. Performance specifications for a typical production unit shall be as follows, measured at 1/3-octave resolution: operating frequency range shall be 65  Hz–18  kHz; phase response shall be 100 Hz–18 kHz ±45 degrees; linear peak SPL shall be 132 dB, measured free-field with M-noise at 4 m referred to 1 m. Audio connectors shall be XLR 3-pin, female and male, accommodating balanced audio, or XLR 5-pin, accommodating both balanced audio and RMS. 

      The internal power supply shall perform EMI filtering, soft current turn-on, and surge suppression. Power requirements shall be nominal 100, 110, or 230 V AC line current at 50–60 Hz. UL and CE operating voltage range shall be 100–240 V AC at 50–60 Hz. 

      AC power connectors for input and loop output shall be powerCON  20. Maximum long-term continuous current draw shall be 2.3 A rms at 115 V AC, 1.16 A rms at 230 V AC, and 2.8 A rms at 100 V AC. The loudspeaker shall accommodate an optional RMS remote monitoring system module.

      Components shall be mounted in an optimally tuned, vented enclosure constructed of premium multi-ply birch with a slightly textured black finish. The enclosure shall include end-frames with captive GuideALinks to link units in a vertical array at splay angles from 1 to 11 degrees. The front protective grille shall be powder-coated, hex-stamped steel with acoustical black mesh.

      Dimensions shall be 20.27 in (515 mm) wide x 8.38 in (213 mm) high x 15.32 in (389 mm) deep. Weight shall be 43 lb (19.5 kg).

      The loudspeaker shall be the Meyer Sound LINA.

      Keyword: Loudspeaker, Loudspeakers

    Especificaciones técnicas
    • Referenciameyersound-lina
    • Familia de productoLoudspeakers
    • Grupo de productosLine Array
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-07-31
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)8.38
    • Ancho (pulgadas)20.27
    • Profundidad (pulgadas)15.32
    Información relacionada
    • Material principalAbedul
    • Material secundarioContrachapado
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)43
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 24 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Video Devices
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers