El altavoz de instalación ultracompacto UP-4slim es ideal para aplicaciones que requieren un gabinete pequeño, delgado y estéticamente agradable que proporcione altos niveles de presión de sonido con baja distorsión y cobertura uniforme. El UP-4slim ofrece este rendimiento de audio excepcional en un paquete compacto autoamplificado con una fuente de alimentación remota. Como altavoz independiente, el UP-4slim es adecuado para aplicaciones de refuerzo vocal, relleno frontal y relleno bajo balcones. El UP-4slim se puede emparejar opcionalmente con un subwoofer Meyer Sound para crear un sistema de rango completo. Un MM-10ACX también puede alimentar un UP-4slim.
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
· Extraordinaria fidelidad y potencia en un paquete de aluminio compacto y elegante
· Los controladores de baja distorsión y un tweeter de cúpula de metal brindan una respuesta suave de alta frecuencia
· El patrón de cobertura amplio y simétrico crea un área de escucha amplia
· El diseño de cruce único elimina el filtrado de peine y produce una respuesta de rango medio consistente
· Excepcional relación SPL-tamaño
· Admite tramos de cable largos con cables de calibre ligero
APLICACIONES
· Cobertura de relleno frontal y debajo del balcón
· Sonorización teatral y efectos especiales
· Sistemas AV instalados
· Sistemas compactos de refuerzo de voz
· Sistemas Acústicos Constelación
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |