Publique sus productos
USW-112P Compact Subwoofer

USW-112P Compact Subwoofer

4.8 de 5 estrellas4.8(5 reseñas)
Traducido por Google,

El subwoofer estrecho y compacto USW-112P amplía aún más la familia USW. Con su gran relación potencia-tamaño, proporciona un gran sonido de graves para espacios muy reducidos. Su caja rectangular compacta y su panel conector inclinado permiten el montaje empotrado del gabinete contra superficies de pared, lo que reduce la profundidad de instalación requerida a 12 pulgadas, incluidos los conectores. El USW-112P es ideal para instalaciones que requieren alto rendimiento y versatilidad junto con una apariencia estética discreta y atractiva. Diseñado para ser el compañero ideal del ULTRA-X20 de Meyer Sound, también complementa las bajas frecuencias de otros altavoces Meyer Sound, como el UP-4slim y los de la familia UPM.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

  • Alta relación potencia-tamaño
  • Apariencia discreta y versátil, ya que se adapta tanto vertical como
    colocación horizontal
  • Se adapta a espacios arquitectónicos reducidos con solo 12 pulgadas de profundidad, incluidos los conectores
  • Salida limpia y de baja distorsión debido a su controlador patentado de baja distorsión y baja
    puerto de velocidad del aire

APLICACIONES

  • Audio/visual multipropósito
  • Alquiler corporativo
  • casas de culto
  • Salas de conferencias
  • Instalaciones privadas de alta gama
  • Espacios comerciales
  • Teatro


Especificaciones
  • The USW-112P has an operating frequency range of 35–140 Hz with a linear peak SPL of 123 dB, measured in half-space at 4 m and referred to 1 m using M-noise . The bass reflex cabinet employs a low-velocity port design based on the Meyer Sound USW-210P subwoofer for high efficiency and low port distortion.

    The cabinet houses a one-channel Class D power amplifier with signal processing including electronic crossover, correction filters for phase and frequency response, and driver protection circuitry.
    The built-in crossover accepts full-range signals, which enables daisy-chain signal distribution and eliminates the need for external crossovers in smaller systems.

    The Intelligent AC™ power supply provides automatic voltage selection, EMI filtering, soft current turn-on and surge suppression, while the USW-112XP version with IntelligentDC technology suits applications where AC distribution is a limiting factor. The USW-112XP receives DC power and balanced audio from a Meyer Sound power supply using a single composite cable and connector.

    The optional RMS™ remote monitoring system module with XLR 5-pin connectors provides comprehensive, real-time information about loudspeaker Compass® control software via the RMServer interface. The XLR 5-pin connectors allow composite cables to carry both balanced audio and RMS signals.

    Meyer Sound constructs the USW-112P cabinet from premium birch plywood coated with a durable black-textured finish and includes a powder-coated, round-perforated steel grille grille to protect the drivers. Weather protection and custom color finishes for specific cosmetic requirements are available options.

    With its versatile shape, the USW-112P can be placed on the ground in a horizontal or vertical position to accommodate installation requirements and includes an integral 35 mm pole mount receptacle with M20 threads for added stability.

    The USW-112P comes standard with M8 mounting points at the top and bottom for use with the optional U-bracket that enables wall, ceiling, or truss mounting.

    Keyword: Loudspeaker, Loudspeakers

Especificaciones técnicas
  • Referenciameyersound-usw-112p
  • Familia de productoSubwoofers
  • Grupo de productosLF Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-07-30
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)13.5
  • Ancho (pulgadas)23.5
  • Profundidad (pulgadas)12
Información relacionada
  • Material principalContrachapado
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)44
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Clasificación IFC Objeto
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_05
  • Descripción Uniclass 2015Audio visual equipment
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29
  • Título OmniClass Audio Equipment

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía
Åland
Afganistán
Anguilla
Angola
Argentina
Australia
Albania
Arabia Saudí
Antigua y Barbuda
Argelia
Bolivia
Estados Federados de Micronesia
Alemania
Armenia
Aruba
Benín
Brasil
Fiyi
Andorra
Azerbaiyán
Bahamas
Botsuana
Chile
Guam
Austria
Bangladesh
Barbados
Burkina Faso
Colombia
Isla Norfolk
Bélgica
Baréin
Belice
Burundi
Ecuador
Islas Cook
Bielorrusia
Brunéi
Bermudas
Cabo Verde
Guayana Francesa
Islas Marianas del Norte
Bosnia-Herzegovina
Bután
Canadá
Camerún
Guyana
Islas Marshall
Bulgaria
Camboya
Caribe Neerlandés
Chad
Islas Malvinas (Falkland Islands)
Islas Pitcairn
Chipre
Catar
Costa Rica
Comoras
Paraguay
Islas Salomón
Ciudad del Vaticano
China
Cuba
Congo
Perú
Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos
Croacia
Corea del Norte
Curazao
Costa de Marfil
Surinam
Kiribati
Dinamarca
Corea del Sur
Dominica
Djibuti
Uruguay
Nauru
Eslovaquia
Emiratos Árabes Unidos
El Salvador
Egipto
Venezuela
Niue
Eslovenia
Filipinas
Estados Unidos
Eritrea
Nueva Caledonia
España
Georgia
Granada
Esuatini
Nueva Zelanda
Estonia
Hong Kong
Groenlandia
Etiopía
Palaos
Finlandia
India
Guadalupe
Gabón
Papúa Nueva Guinea
Francia
Indonesia
Guatemala
Gambia
Polinesia Francesa
Gibraltar
Isla de Navidad
Haití
Ghana
Samoa
Grecia
Islas Cocos (Keeling)
Honduras
Guinea
Samoa Americana
Guernsey
Israel
Islas Caimán
Guinea Ecuatorial
Timor Oriental
Hungría
Japón
Islas Turcas y Caicos
Guinea-Bissau
Tokelau
Irlanda
Jordania
Islas Vírgenes Británicas
Kenia
Tonga
Isla de Man
Kazajistán
Islas Vírgenes de los Estados Unidos
Lesoto
Tuvalu
Islandia
Kirguistán
Jamaica
Liberia
Vanuatu
Islas Faroe
Kuwait
Martinica
Libia
Wallis eta Futuna
Italia
Laos
México
Madagascar
Jersey
Líbano
Montserrat
Malaui
Letonia
Macao
Nicaragua
Malí
Liechtenstein
Malasia
Panamá
Marruecos
Lituania
Maldivas
Puerto Rico
Mauricio
Luxemburgo
Mongolia
República Dominicana
Mauritania
Macedonia del Norte
Myanmar (Birmania)
Saint Barthélemy
Mayotte
Malta
Nepal
San Cristóbal y Nieves
Mozambique
Moldavia
Omán
San Martín
Namibia
Mónaco
Pakistán
San Pedro y Miquelón
Níger
Montenegro
Palestina
San Vicente y las Granadinas
Nigeria
Noruega
Singapur
Santa Lucía
República Centroafricana
Países Bajos
Siria
Sint Maarten
República Democrática del Congo
Polonia
Sri Lanka
Trinidad y Tobago
Reunión
Portugal
Tailandia
Ruanda
Reino Unido
Taiwán
Sahara Occidental
República Checa
Tayikistán
Santa Elena
Rumanía
Territorio Británico del Océano Índico
Santo Tomé y Príncipe
Rusia
Turkmenistán
Senegal
San Marino
Turquía
Seychelles
Serbia
Uzbekistán
Sierra Leona
Suecia
Vietnam
Somalia
Suiza
Yemen
Sudáfrica
Svalbard y Jan Mayen
Sudán
Ucrania
Sudán del Sur
Tanzania
Togo
Túnez
Uganda
Zambia
Zimbabue