Publique sus productos
Ritter 255 LED Procedure Light - Mobile
Ritter 255 LED Procedure Light - Mobile
Ritter 255 LED Procedure Light - Mobile
    Midmark

    Ritter 255 LED Procedure Light - Mobile

    Traducido por Google,

    La evaluación correcta del color del tejido durante los procedimientos es crucial. Es por eso que necesita una combinación de la temperatura de color ideal y la luz blanca más real disponible en un paquete rentable y fácil de usar. Ese es el Ritter 255 del experto en espacio clínico Midmark.

    El Ritter 255 está diseñado para brindar una iluminación de calidad superior. La combinación de la óptica mejora la capacidad de ver la variación de color en el tejido.

    Brillante

    Más de dos veces más brillante (a 7500 fc) que la luz halógena más popular del mercado.

    Una temperatura de color de 4.400 K ofrece una luz blanca y natural, comparable a la del mediodía.

    Económico

    La tecnología LED utiliza menos energía, lo que reduce los costos operativos totales en un 92,5 % en comparación con los halógenos (basado en 30 000 horas).

    Fácil

    Un interruptor de encendido/apagado integrado y un atenuador en ambos lados del cabezal de la luz brindan control en el lugar más conveniente para un uso más eficiente.

    Especificaciones
    • Illumination At 39" (1 m) Focal Length:

      7,500 fc (80,700 lux)

      Pattern Diameter:

      7.5" (19 cm)

      Depth Of Field:

      29.8" (75.8 cm)

      Color Temperature:

      4,400 K

      Diameter Of Light Head:

      20" (50.8 cm)

      LED Light Module:

      16 LEDs arranged in 4x4 array, 32 W rating

      Electrical:

      115 VAC, 50/60 Hz, 0.7 A230 VAC, 50/60 Hz, 0.5 A

      Standards

      ANSI/AAMI ES60601-1CAN/CSA C22.2 No. 60601-1EN 60601-1-2EN 60601-1RoHSNFPA 99EN 60601-2-41

    Especificaciones técnicas
    • Referenciamidmark-255-led-mobile
    • Familia de productoSpecialized Lighting by Location or Use
    • Grupo de productosLighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-01
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)69
    • Ancho (pulgadas)47
    • Profundidad (pulgadas)47
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)120
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación médica
    • Nombre UNSPSCMedical lamps
    • Código UNSPSC39101602
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 70 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHealthcare Equipment
    • Número OmniClass23-25 47 13 17
    • Título OmniClass Medical Exam Diagnostic Products

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos