Utilizamos cookies en nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies.
;

Microwave Oven M8150-2

Número de Artículo: M8150-2
Fabricante: Miele
Familia del producto: Ovens
Grupo del producto: Microwave Ovens
Anchura (mm): 460
Altura (mm): 372
Profundidad (mm): 310
Fecha de publicación: 2012-04-05
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (2)
Miele microwaves are the perfect blend of elegant design and sophisticated technology.


Material principal: Steel
Material secundario: Glass
Diseñado en: Germany
Fabricado en: Germany

Categoría BIMobject: Cocina - Electrodomésticos de cocina
Clasificación IFC: Furniture
nombre UNSPSC: Furnaces
código UNSPSC: 40101805

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.