Publique sus productos
MI-600 PVC and ABS Trap Seal Primer Connector
MIFAB

MI-600 PVC and ABS Trap Seal Primer Connector

Traducido por Google,

El conector de cebador de sello de trampa en P DWV n.° 40 de ABS o PVC de la serie MI-600 de MIFAB®, con conexiones de tubería de 2” (51), 3” (76) o 4” (102) y un conector de ½” (13 ) o conexión de ajuste de compresión de latón de 5/8” (16) para conectar a una línea de suministro de agua de cebador de sello de trampa. La serie MI-600 de MIFAB de conectores de imprimación de sello de trampa P-trap cumple con las normas ASTM D-2661 y ASTM D-2665.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMI-600
  • Familia de productoTrap Seal Primers
  • Grupo de productosOther
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniClass Plumbing Specific Products and Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos