El interceptor de aceite por gravedad MIFAB® SUPER-750-O con una capacidad de retención de líquidos de 750 galones estadounidenses tiene una garantía limitada de por vida y está fabricado en los EE. El interceptor está diseñado para instalarse sobre o bajo tierra e incluye un sistema de tapa ajustable, acceso al puerto de muestra, trampa de sello profundo cubierta por tapa, derivación de alivio de aire interno, conjunto de extracción de aceite ajustable (1 1/2″ IPS) en cada lado, Conexiones de doble ventilación (3″ IPS) en cada lado, placa de orificio calibrada de acero inoxidable (control de flujo interno), base para soporte e instalación a nivel del piso y conexiones de entrada y salida de 4″ sin cubo. Las tapas compuestas revestidas de acero brindan un sello hermético al agua/gas y tienen un mínimo de 20,000 LB. capacidad de carga: de acuerdo con los requisitos de carga de AASHTO H20. El material de polietileno de alta densidad es PE 3135 de Dow 9.39 con una densidad de 0,939 g/cm3. Para uso en interiores/exteriores.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |