MIFAB® T2000-CB1224, sumidero de 12” de ancho, 20” de largo x 20” de profundidad. El cuerpo está fabricado con acero calibre 14 y acabado con una capa de epoxi en polvo resistente a los ácidos. Cada cuerpo tiene cuatro lengüetas para amarrar y nivelar la barra de refuerzo n.º 4. Las salidas finales están disponibles en conexiones de salida sin cubo de 3”, 4”, 6” y 8” y se fabrican como parte del sumidero. Las opciones de rejillas incluyen hierro dúctil, acero galvanizado y acero inoxidable para que cada rejilla se asegure al cuerpo. Estas rejillas están disponibles en Clase A, B, C, D y E junto con el cumplimiento de ADA y FAA.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |