MIFAB® Serie T2000-SD 39.40” de largo, 14 ¼” de profundidad, 9.70” de ancho interno del cuerpo, sistema de drenaje de ranura con pendiente neutra. El cuerpo está fabricado en polipropileno. Cada cuerpo tiene seis lengüetas para amarrar y nivelar la barra de refuerzo n.º 4. Los cuerpos tienen extremos entrelazados, un fondo redondeado para un drenaje de líquidos eficiente y tienen cortes semicirculares escalonados en cada lado en la parte inferior para permitir que el concreto fluya por debajo del cuerpo. Completo con un conjunto superior de abertura de ranura de 1 3/4" de ancho que tiene barras espaciadoras a intervalos de 5" para mantener separados los lados de la ranura. El conjunto superior de la abertura de la ranura está fabricado con acero calibre 14 y tiene un acabado con una capa de epoxi en polvo resistente a los ácidos. Especifique -3 para un ensamblaje superior de abertura de ranura de acero inoxidable Tipo 304 fabricado. Especifique -HD para un conjunto superior de abertura de ranura de acero resistente fabricado para cargas dinámicas. Las salidas de extremo e inferior están disponibles en conexiones de salida sin cubo de 4" y 6". Los sumideros también están disponibles.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |