Publique sus productos
FS1740 Floor Area and Indirect Sanitary Waste Drain 12″ x 12″ x 10″
MIFAB

FS1740 Floor Area and Indirect Sanitary Waste Drain 12″ x 12″ x 10″

Traducido por Google,
MIFAB® Serie FS1740 Área de piso de hierro fundido de 12” x 12” x 10” de profundidad y desagüe indirecto para desechos sanitarios completo con interior recubierto de esmalte de porcelana resistente al ácido blanco y rejilla suelta. Filtro de cúpula de aluminio antisalpicaduras incluido.
Especificaciones
  • SKUs: FS1742, FS1743, FS1744
Especificaciones técnicas
  • Referenciafloor-area-and-indirect-sanitary-waste-drain-12-x-12-x-10
  • Familia de productoFloor Sinks
  • Grupo de productosSquare Floor Sinks
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Ac_35
  • Descripción Uniclass 2015Medical, health, welfare and sanitary activities
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFacility Area Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniClass Floor Drains
  • CSI UniFormat II CódigoD2030
  • CSI UniFormat II TítuloSanitary Waste