Publique sus productos
FS1720 Floor Area and Indirect Sanitary Waste Drain 12″ x 12″ x 6″
MIFAB

FS1720 Floor Area and Indirect Sanitary Waste Drain 12″ x 12″ x 6″

Traducido por Google,
MIFAB® Serie FS1720 Área de piso de hierro fundido de 12” x 12” x 6” de profundidad y desagüe indirecto para desechos sanitarios completo con interior recubierto de esmalte de porcelana resistente al ácido blanco y rejilla suelta. Filtro de cúpula de aluminio antisalpicaduras incluido.
Especificaciones
  • SKUs: FS1722, FS1723, FS1724
Especificaciones técnicas
  • Referenciafloor-area-and-indirect-sanitary-waste-drain-12-x-12-x-6
  • Familia de productoFloor Sinks
  • Grupo de productosSquare Floor Sinks
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Ac_35
  • Descripción Uniclass 2015Medical, health, welfare and sanitary activities
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniClass Floor Drains
  • CSI UniFormat II CódigoD2030
  • CSI UniFormat II TítuloSanitary Waste