Publique sus productos
MHY-65 Post Hydrant
MIFAB

MHY-65 Post Hydrant

Traducido por Google,
Hidrante de poste anticongelante serie MIFAB® MHY-65 con cabezal de bronce expuesto y conexión de entrada combinada de 3/4” (19) hembra y 1” (25) macho. Conjunto de hidrante completo con émbolo de neopreno de una pieza, vástago de operación de bronce endurecido, carcasa de acero galvanizado de 1” (25), fundición de cabeza de bronce de alta resistencia con conjunto de tuerca de cabeza, varilla de operación de acero galvanizado de 3/8” (9) de diámetro, protección decorativa de la carcasa, orificio de drenaje roscado de 1/8” (3) en la cola de bronce y una llave de funcionamiento.
Especificaciones
  • SKUs: MHY-65-2, MHY-65-3, MHY-65-4, MHY-65-5, MHY-65-6, MHY-65-7, MHY-65-8, MHY-65-9, MHY-65-10
Especificaciones técnicas
  • Referenciamhy-65-post-hydrant
  • Familia de productoHydrants
  • Grupo de productosOther
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Nombre UNSPSCHydrants
  • Código UNSPSC40141726
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 81.26
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFreeze-Proof Yard Hydrants