Publique sus productos
MI-FLEX Flexible Rubber Coupling
MIFAB

MI-FLEX Flexible Rubber Coupling

4.6 de 5 estrellas4.6(5 reseñas)
Traducido por Google,
La serie MIFAB® MI-FLEX de acoplamientos de goma flexibles está fabricada con un compuesto de neopreno que cumple con los requisitos de las series ASTM C-564 y 300 de abrazaderas de acero inoxidable apretadas con tornillos de cabeza hexagonal de acero inoxidable tipo 300 de 5/16". La serie MI-FLEX de acoplamientos flexibles está probada y certificada según la norma ASTM 1173-2010 y la norma CSA B602-2016 y está listada con IAPMO
Especificaciones
  • SKUs: MI-FLEX-075, MI-FLEX-100, MI-FLEX-125, MI-FLEX-15125, MI-FLEX-150, MI-FLEX-200, MI-FLEX-215, MI-FLEX-300, MI-FLEX-320, MI-FLEX-400, MI-FLEX-415, MI-FLEX-420, MI-FLEX-430, MI-FLEX-500, MI-FLEX-540, MI-FLEX-600, MI-FLEX-640, MI-FLEX-650, MI-FLEX-800, MI-FLEX-840, MI-FLEX-860, MI-FLEX-1000, MI-FLEX-1008, MI-FLEX-1200
Especificaciones técnicas
  • Referenciami-flex-150-flexible-rubber-coupling
  • Familia de productoCouplings
  • Grupo de productosFlexible Rubber Couplings
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas
  • Nombre UNSPSCPlumbing connectors
  • Código UNSPSC40141720
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 33 43
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlexible Connectors
  • Número OmniClass23-27 49 13
  • Título OmniClass Flexible Pipe Couplings

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos