Publique sus productos
MI-FLEX-CL Flexible Rubber Coupling
MIFAB

MI-FLEX-CL Flexible Rubber Coupling

Traducido por Google,
La serie MIFAB® MI-FLEX-CL de acoplamientos de goma flexibles está fabricada con un compuesto de neopreno que cumple con los requisitos de las series ASTM C-564 y 300 de abrazaderas de acero inoxidable apretadas con tornillos de cabeza hexagonal de acero inoxidable tipo 300 de 5/16". La serie MI-FLEX-CL de acoples flexibles está probada y certificada según la norma ASTM 1173-2010 y la norma CSA B602-2016 y listada con IAPMO Todos los modelos y listada según el Código Nacional de Plomería de Canadá y la(s) norma(s) canadiense(s) relevante(s) y oso la marca de conformidad cUPC.
Especificaciones
  • SKUs: MI-FLEX-CL-400, MI-FLEX-CL-500, MI-FLEX-CL-640, MI-FLEX-CL-600, MI-FLEX-CL-860, MI-FLEX-CL-800, MI-FLEX-CL-1000
Especificaciones técnicas
  • Referenciami-flex-cl-400-flexible-rubber-coupling
  • Familia de productoCouplings
  • Grupo de productosFlexible Rubber Couplings
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 33 43
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlexible Connectors
  • Número OmniClass23-27 49 13
  • Título OmniClass Flexible Pipe Couplings
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING