Los acoplamientos sin cubo blindados serie MI-HUB (especificar tamaño) MIFAB® se fabrican con juntas hechas de neopreno que cumple con los requisitos de ASTM C-564 alojadas dentro de un protector corrugado de acero inoxidable tipo 301. Dos (tamaños de 2" a 4"), cuatro (tamaños de 6" a 10") o seis (tamaños de 12" y 15") abrazaderas de acero inoxidable tipo 301 apretadas con tornillos de cabeza hexagonal de acero inoxidable tipo 305 de 5/16" rodean el protector para proporcionar la fuerza de sellado. Los acoplamientos de la serie MI-HUB están probados y certificados según las normas ASTM-#C1277-2018, CISPI 310-2010, CSA B602-2016 (archivo n.° 247608) y B70. Están listados con IAPMO y NSF certificados según CISPI 310. También probados y certificados por Intertek Testing Services según CAN/ULC S102.2-07 "Smoke Test".