Publique sus productos
MI-LINT Lint Interceptor
MIFAB

MI-LINT Lint Interceptor

Traducido por Google,
Interceptor de pelusas de acero calibre 10 fabricado por dentro y por fuera con recubrimiento de epoxi en polvo sanitario serie MI-LINT de MIFAB® con un caudal de 34-1536 gpm. La unidad debe incluir: deflector de filtrado primario fijo de 1/2" (13) de espesor con orificios de 3/8" (10) y deflector de filtrado secundario removible de 1/2" (13) de espesor con orificios de 3/8" (10), cruz removible barra, perno(s) de seguridad, placa de orificio calibrada de acero inoxidable y tapa(s) rectangular(es) con junta antideslizante recubierta de epoxi en polvo de acero.
Especificaciones
  • SKUs: MI-LINT-1, MI-LINT-2, MI-LINT-3, MI-LINT-4, MI-LINT-5, MI-LINT-6, MI-LINT-7, MI-LINT-8, MI-LINT-9, MI-LINT-10, MI-LINT-11, MI-LINT-12
Especificaciones técnicas
  • Referenciami-lint-1-lint-interceptor
  • Familia de productoInterceptors
  • Grupo de productosHair/Lint/Other Interceptors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Nombre UNSPSCSeparators
  • Código UNSPSC401617
  • Código Uniclass 2015Pr_65_55_76_96
  • Descripción Uniclass 2015Water separators
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing
  • Número OmniClass23-39 37 15
  • Título OmniClass Sediment Removal Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures