Publique sus productos
MI-SAND Sand Interceptor
MIFAB

MI-SAND Sand Interceptor

Traducido por Google,
MIFAB® MI-SAND Serie 1-7 Interceptor de arena de acero calibre 10 con revestimiento de epoxi en polvo sanitario fabricado por dentro y por fuera. La unidad debe incluir: barra transversal removible, cuatro conexiones de ventilación roscadas de 3" (76), deflectores de filtrado sólidos, placa de orificio calibrada de acero inoxidable, perno(s) de seguridad, cubeta de sedimentos con deflector perforado al lado de la entrada, trampa de sello profundo, tapón de gas de alcantarillado, derivación interna de alivio de aire y tapa(s) rectangular(es) con junta antideslizante recubierta de polvo de acero con epoxi.
Especificaciones
  • SKUs: MI-SAND-1, MI-SAND-2, MI-SAND-3, MI-SAND-4, MI-SAND-5, MI-SAND-6, MI-SAND-7
Especificaciones técnicas
  • Referenciami-sand-1-sand-interceptor
  • Familia de productoInterceptors
  • Grupo de productosSediment and Solid Interceptors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • CSI MasterFormat 2014 Code46 46 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSediment Removal Equipment
  • Número OmniClass23-39 37 15
  • Título OmniClass Sediment Removal Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING