Publique sus productos
MI-SOLID-S Small Solids Interceptor
MIFAB

MI-SOLID-S Small Solids Interceptor

Traducido por Google,
Interceptor de sólidos de hierro fundido lacado serie MIFAB® MI-SOLID-S con cubo de sedimentos perforado interno de acero inoxidable extraíble por la parte superior. Interceptor completo con entrada y salida FIP de 2” y tapa sellada asegurada con una sola manija.
Especificaciones técnicas
  • Referenciami-solid-s-small-solids-interceptor
  • Familia de productoInterceptors
  • Grupo de productosSediment and Solid Interceptors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Nombre UNSPSCTraps and strainers
  • Código UNSPSC401425
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing
  • Número OmniClass23-27 55 35
  • Título OmniClass Liquid Separators
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING