Publique sus productos
STR Bronze Strainer
MIFAB

STR Bronze Strainer

Traducido por Google,
El filtro tipo “Y” debe ser un filtro de cuerpo de bronce con una tapa de bronce y una malla de acero inoxidable. La válvula debe diseñarse de modo que la pantalla pueda limpiarse sin quitar la válvula de la tubería y debe estar equipada con un tapón de cierre en la tapa de limpieza de latón para agregar un manómetro de prueba o una línea de agua secundaria.
Especificaciones
  • SKUs: STR.50-SWT-BRZ-LL, STR.75-SWT-BRZ-LL, STR1.00-SWT-BRZ-LL, STR1.25-SWT-BRZ-LL, STR1.50-SWT-BRZ-LL, STR2.00-SWT-BRZ-LL, STR.50-IPS-BRZ-LL, STR.75-IPS-BRZ-LL, STR1.00-IPS-BRZ-LL, STR1.25-IPS-BRZ-LL, STR1.50-IPS-BRZ-LL, STR2.00-IPS-BRZ-LL
Especificaciones técnicas
  • Referenciastr-bronze-strainer
  • Familia de productoBEECO (Backflow Valves)
  • Grupo de productosOther Backflow Products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 09
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings