Publique sus productos
STR-PC Ductile Iron Powder Coated Strainer
MIFAB

STR-PC Ductile Iron Powder Coated Strainer

Traducido por Google,
El filtro tipo “Y” de hierro dúctil debe ser de clase 125 y cumplir con ANSI B16.1, y tanto el cuerpo como la tapa de acceso deben estar hechos de hierro dúctil A536 65-45 12. La válvula se debe suministrar con un drenaje/soplado -conexión de cierre con un tapón de cierre de hierro dúctil y tendrá un revestimiento de epoxi aprobado por la FDA por dentro y por fuera. La pantalla del filtro integral deberá ser accesible para su limpieza sin quitar el dispositivo de la línea.
Especificaciones
  • SKUs: STR2.00-IRON-FLG-PC, STR2.50-IRON-FLG-PC, STR3.00-IRON-FLG-PC, STR4.00-IRON-FLG-PC, STR6.00-IRON-FLG-PC, STR8.00-IRON-FLG-PC, STR10.00-IRON-FLG-PC
Especificaciones técnicas
  • Referenciastr-pc-ductile-iron-powder-coated-strainer
  • Familia de productoBEECO (Backflow Valves)
  • Grupo de productosOther Backflow Products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalDuctile Iron
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 09
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings