Publique sus productos
T1500-PB-13 4″ Internal Width Polymer Concrete Channel with Galvanized Steel Edge Rail
MIFAB

T1500-PB-13 4″ Internal Width Polymer Concrete Channel with Galvanized Steel Edge Rail

Traducido por Google,

Los canales de la serie T1500-PB-13 de MIFAB® tendrán 39,4” (1000 mm) de largo con un ancho interno de 4” (100 mm). Las secciones de los canales de interconexión están hechas de hormigón polímero de alta resistencia y están disponibles en canales inclinados y no inclinados (neutros). Cada canal viene con un riel de borde de acero galvanizado estándar que se incrusta mecánicamente en el canal.

Los dispositivos de instalación, la tapa de extremo/tapa de salida de plástico y los sumideros son accesorios disponibles. El sistema viene completo con salidas inferiores preformadas de 4″ en ubicaciones neutrales. Las rejillas (hojas de especificaciones separadas) están disponibles en clase de carga AE en una variedad de materiales. Las rejillas utilizan el mecanismo de bloqueo patentado "Clipfix".

Especificaciones técnicas
  • Referenciat1500-pb-13-4
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de productosTrench Drains » All
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-05-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos