Los canales de la serie T2000-PB-13 de MIFAB® tendrán 39,4” (1000 mm) de largo con un ancho interno de 8” (200 mm) y un radio inferior. Las secciones de los canales de interconexión están hechas de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) de alta resistencia y están disponibles en canales inclinados (0,5 %) y no inclinados (neutros). Cada canal viene con riel de borde galvanizado. Canales de cambio de dirección disponibles en ubicaciones neutrales.
Los dispositivos de instalación, la tapa de extremo/tapa de salida de plástico, los sumideros y las salidas inferiores son accesorios disponibles. Las rejillas (hojas de especificaciones separadas) están disponibles en clase de carga AE en una variedad de materiales. Las rejillas utilizan el mecanismo de bloqueo patentado "Clipfix".
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |