Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

Four Panel Aluminum Stacking Doors

Número de Artículo: milgard-804
Fabricante: Milgard Windows and Doors
Familia del producto: Sliding Doors
Grupo del producto: Moving Glass Wall Systems
Fecha de publicación: 2018-06-25
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (2)
Typically moving glass wall systems are only a custom option in high-end homes. But Milgard has reframed the conversation. Now you can deliver expanded living spaces through 12 standard sizes in 3- and 4-panel configurations. Plus, Milgard Moving Glass Wall Systems beautifully integrate with other Milgard windows and patios to provide a complete, unified look.

https://www.milgard.com/professionals/technical-resources


Material principal: Aluminium
Material secundario: Glass
Diseñado en: United States
Fabricado en: United States

Categoría BIMobject: Doors - Sliding
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 13 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Aluminum Doors
Número OmniClass: 23-17 11 13 13
Título OmniClass: Aluminum Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
Este producto es apto en :
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Doors - Sliding

Nombre Valor
Door Height 8' 0" — 10' 0"
Door Width 16' 0" — 20' 0"
U Value 0.42 — 0.44

Milgard Windows and Doors

Properties

Nombre Valor
Hardware Color Black | Brushed Nickel
Exterior Frame Color White | Tan | Darn Bronze Anodized | Clear Anodized

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.