Publique sus productos
FDV13 | French opening window, two leaves, with tilt and turn
FDV13 | French opening window, two leaves, with tilt and turn
FDV13 | French opening window, two leaves, with tilt and turn
FDV13 | French opening window, two leaves, with tilt and turn
FDV13 | French opening window, two leaves, with tilt and turn
FDV13 | French opening window, two leaves, with tilt and turn
    MINCO

    FDV13 | French opening window, two leaves, with tilt and turn

    Traducido por Google,

    FDV 13 | Ventana francesa de dos hojas, oscilobatiente

    Referencia Minco: FDV13

    Ventana que se abre hacia el interior: apertura francesa.

    Dos frentes oscilobatientes.

    Una ventana híbrida de madera de aluminio, ecodiseñada en Francia. Ideal para proyectos de obra nueva y reformas, se adapta a todos los estilos arquitectónicos gracias a su completa carta de colores (colores aluminio en el exterior y madera en el exterior). interior en roble o pino).

    Excelentes prestaciones térmicas y acústicas.

    La ventana francesa de doble acristalamiento se abre y ofrece un rendimiento excelente. Su perfil recto y sobrio se adapta a todo tipo de vivienda individual o colectiva, nueva o reformada, y se adapta fácilmente a cualquier estructura (estructura de madera, ladrillo, etc.).

    Estos perfiles delgados optimizan la luz y la ganancia solar y promueven el bienestar dentro de los espacios habitables. Es la mejor combinación: ambiente, prestaciones, confort y ahorro.

    Especificaciones
    • Performances of FDV13 window :

      • Thermal performance : Uw up to 1,2W m².K in double glazing and up to 0,9W m².K in triple glazing
      • Environmental data : FDES 61 kg CO² eq/UF
      • Air Water Wind performance : AEV A4 / E600b / V3b
      • On window of L1450 x H1440mm with VIR 4.16 argon.4 glazing:
      • Solar gain : Sw 0,51
      • Light Transmission : Tlw 0,62
      • Acoustic performance : RAtr = from 31dB - up to 40dB (depending on the glazing chosen)

      MINCO, Le Concept du Mieux :
      • 100% of joinery can be dismantled at the end of its life and 97% of waste recovered
      • 100% of the wood is of France origin
      • Air quality A+ (indoor air emissions)

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafdv13-fenetre-2vtx-ob
    • Familia de productoWood-Alu windows
    • Grupo de productosTonus
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-04-26
    • Número de edición4
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas oscilobatientes
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCCasement windows
    • Código UNSPSC30171606
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_98_15
    • Descripción Uniclass 2015Composite window units
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 54 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloComposite Windows
    • Número OmniClass23-17 13 19 23
    • Título OmniClass Composite Casement Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica Oceanía
    Bélgica
    Guadalupe
    Nueva Caledonia
    Francia
    Martinica
    Luxemburgo
    Santa Lucía
    Suiza