FTV09 | Puerta francesa doble con triple acristalamiento y 2 hojas resistentes.
...La ventana francesa con triple acristalamiento es una de las aberturas híbridas más llamativas.
En el interior, un perfil recto encaja fácilmente en los hábitats contemporáneos. En el exterior, su perfil queda enrasado con el del marco para una continuidad estética. Como todas las aperturas francesas, se puede integrar en todo tipo de viviendas individuales o colectivas, nuevas o reformadas, y se adapta fácilmente a cualquier estructura (estructura de madera, ladrillo...). Pueden equiparse con cremona para uso de servicios, apuntalamientos, etc.
Estos perfiles delgados optimizan la luz y la ganancia solar y promueven el bienestar dentro de los espacios habitables. Es la mejor combinación: ambiente, prestaciones, confort y ahorro.
• Nuevo marco para revestimiento de 60 a 206 mm.
• Inactivo, remoción total o renovación.
• Posibilidad de cierre con persiana enrollable interior monobloque, semidintel o BSO.
Disponibilidad en regiones
| Europa | Norteamérica | Oceanía |
|---|---|---|
Bélgica | Guadalupe | Nueva Caledonia |
Francia | Martinica | |
Luxemburgo | Santa Lucía | |
Suiza |