Publique sus productos
E_Deck
E_Deck
E_Deck
E_Deck
    Mirage

    E_Deck

    3.8 de 5 estrellas3.8(6 reseñas)
    Especialmente concebido para los formatos 20x120 y 30x120, E_DECK es un sistema de colocación sobreelevada de gres porcelánico para volver a descubrir el atractivo de la colocación en listones efecto madera (decking). Fácil de instalar y de limpiar, la superficie no requiere tratamientos para cada cambio de temporada y permite que se decore tu ambiente exterior y se revista tu espacio con la máxima seguridad. El sistema e_deck es compatible con toda la gama de formatos de EVO_2/E™.

    Póngase en contacto con Mirage

    Especificaciones
    • Práctico y funcional, e_deck propone una estructura completa para una colocación sobreelevada de su espacio exterior. El sistema cuenta con soportes ajustables en altura en polipropileno (h máx. 30 cm), perfiles en aluminio reforzado y separadores para una junta de 4 mm entre las placas en gres porcelánico Evo_2/e™ Mirage®. Una vez completado el sistema, se ponen a disposición accesorios de acabado capaces de satisfacer cualquier exigencia de aplicación.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaE-Deck
    • Familia de productoRaised floors
    • Grupo de productosRaised Floor
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-11-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPorcelana
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Suelos técnicos
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Código Uniclass 2015EF_30_20
    • Descripción Uniclass 2015Floors
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 31 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSteel Floor Decking
    • Número OmniClass23-13 35 23 11
    • Título OmniClass Structural Floor Decks
    • CSI UniFormat II CódigoB1010
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Construction

    Disponibilidad en regiones

    Europa