ReStone es nuestra reinterpretación en gres porcelánico de una mezcla de piedra caliza y piedra Chauvigny, una piedra caliza extraída de la región de Vienne. Diseño elegante y sostenibilidad se unen en esta superficie única.
Con ReSource, hemos creado una línea de productos que integra un 63% de materiales reciclados, tanto pre como post consumo, divididos de la siguiente manera: 36,8% de materias primas naturales, 48,6% de desechos de producción cruda, 11,6% de residuos cocidos y un 3% adicional de contenido reciclado post consumo proveniente de vidrio de paneles solares fuera de servicio.
Esta innovación nos permite mantener los altos estándares de calidad y funcionalidad que definen la marca Mirage, minimizando al mismo tiempo el consumo de nuevos recursos naturales y fortaleciendo nuestro compromiso con una producción verdaderamente sustentable.
ReStone presenta una estética que evoca las arenas del tiempo, con un acabado granulado que proporciona uniformidad y una delicada textura marmórea. Las sutiles vetas, siempre intrusivas, aportan elegancia y profundidad cromática, mientras que los microfósiles salpican la superficie, creando puntos de interés y haciendo que la colección sea única. Un equilibrio perfecto entre tradición e innovación.
Póngase en contacto con Mirage
Iniciar sesiónDisponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Åland |
Albania |
Alemania |
Andorra |
Austria |
Bélgica |
Bielorrusia |
Bosnia-Herzegovina |
Bulgaria |
Chipre |
Ciudad del Vaticano |
Croacia |
Dinamarca |
Eslovaquia |
Eslovenia |
España |
Estonia |
Finlandia |
Francia |
Gibraltar |
Grecia |
Guernsey |
Hungría |
Irlanda |
Isla de Man |
Islandia |
Islas Faroe |
Italia |
Jersey |
Letonia |
Liechtenstein |
Lituania |
Luxemburgo |
Macedonia del Norte |
Malta |
Moldavia |
Mónaco |
Montenegro |
Noruega |
Países Bajos |
Polonia |
Portugal |
Reino Unido |
República Checa |
Rumanía |
Rusia |
San Marino |
Serbia |
Suecia |
Suiza |
Svalbard y Jan Mayen |
Ucrania |