Publique sus productos
Shiki
Shiki
Shiki
    Mirage

    Shiki

    Traducido por Google,

    El arte de la medida. Medir el espacio no se trata de calcularlo, sino de comprenderlo. Esta distinción es el punto de partida de SHIKI, la nueva colección de Atelier Mirage diseñada por Studio Hasuike, donde cada elección formal surge de un principio preciso: la medida como un acto de equilibrio, no de reducción.

    SHIKI es un sistema compositivo donde la cerámica se convierte en la gramática del espacio. Inspirado en el tatami, que durante siglos ha moldeado la vida japonesa a través del módulo en lugar del metro, SHIKI traduce este principio a un lenguaje contemporáneo. Aquí, la instalación no es un detalle técnico, sino el momento en que el diseño toma forma: un diálogo entre módulos, ritmos y direcciones que permite a los diseñadores crear entornos únicos, equilibrando una continuidad impecable y una tensión visual controlada.

    Especificaciones
    • Each Shiki color is composed of two slab types, with and without edging, interacting to generate different rhythms: definition or continuity, articulation or extension. Shiki Graphite strips and small tiles introduce a second visual layer, enabling compositions where every accent is precisely calibrated. Download the suggested laying patterns and explore the design language of the collection.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciashiki
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-11-06
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados