Publique sus productos
blossom coathanger
Mitab

blossom coathanger

Traducido por Google,
Blossom en una familia de productos distinta y elegante inspirada en las flores de la naturaleza. Múltiples variantes de perchas y un espejo crean la familia Blossom. Blossom encaja en la mayoría de los espacios públicos. Sobria, con acabados de calidad y cuidado por los detalles Blossom destaca como serie. Configuración: Detalles de madera en abedul, roble o tinte. Partes metálicas en cromo verde Protech o pintura en polvo. La percha de pie tiene perchas giratorias en el nivel superior y medio.
Especificaciones técnicas
  • Referenciablossom_coathanger
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosCoat Hanger
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-01-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1860
  • Ancho (mm)320
  • Profundidad (mm)320
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Perchas, colgadores
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56