City Multi (VRF) Ceiling Cassette Type - 4 Way Airflow TypeCity Multi (VRF) Ceiling Cassette Type - 4 Way Airflow TypeCity Multi (VRF) Ceiling Cassette Type - 4 Way Airflow Type
Ver imágenes anteriores
Ver siguientes imágenes

City Multi (VRF) Ceiling Cassette Type - 4 Way Airflow Type

Traducido por Google,

Sistema de aire acondicionado Mitsubishi Electric City Multi (VRF)

Flujo de aire de 4 vías tipo casete de techo - modelo de techo, flujo de aire de 4 vías

PLFY-P15/20/25/32/40/50VFM-E1

Capacidad de refrigeración 1,7/2,2/2,8/3,6/4,5/5,6 Kw

- Se puede instalar con estructura de techo de 600mm x 600mm.

- Necesita espacio para instalar en el techo solo 245 mm.

- Se puede equipar con el sensor 3D I-See opcional para ayudar a ahorrar energía.

- Tiene una bomba de drenaje incorporada

- Admite aireación de entrada de aire fresco

- Existe un equipo especializado en recomendar sistemas de climatización para edificios. y grandes residencias llamar al 0-2763-7000 interno 5219


ESTA ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO ES PARA USO ÚNICAMENTE EN TAILANDIA.

PARA APOYO DE DISEÑO TÉCNICO, CONTACTE AL TELÉFONO 0-2763-7000 EXT 5219 (SOLO PARA DISEÑADORES Y PROYECTOS DE TAILANDIA EN TAILANDIA).

Especificaciones
  • Model : Ceiling Cassette 4-Way

    PLFY-P15/20/25/32/40/50VFM-E1

    Cooling Capacity (kW) : 1.70 / 2.20 / 2.80 / 3.60 / 4.50 / 5.60

                              (Btu/hr) : 5,800 / 7,500 / 9,600 / 12,300 / 15,400 / 19,100

    Ext. Static (Pa) : - 

    Air Flow (CFM) : 230-265-282 / 230-265-300 / 230-282-318 / 247-282-335 / 265-318-388 / 318-388-459

    Outdoor Air (CFM) : - 

    Power Input (kW) : 0.020 / 0.020 / 0.020 / 0.020 / 0.030 / 0.040

    Running Current (Amp) : 0.19 / 0.21 / 0.22 / 0.23 / 0.28 / 0.40

    Power Source : 220V/1PH/50Hz 

    Pipe Size Liquid(mm/inch) : 6.35(1/4)

                      Gas(mm/inch) : 12.70(1/2)

    Drain Pipe : 32(1-1/4)

    Drain Pump : Include 

    Dimension W(mm) : 570(625)

                     D(mm) : 570(625)

                     H(mm) : 208(5)

    Weight (kg) : 14 / 14 / 14 / 15 / 15 / 15

    Noise (dBA) : 30 / 31 / 33 / 34 / 39 / 43

    Refrigerant : R410

    THIS PRODUCT SPECIFICATION IS FOR USE IN THAILAND ONLY.

    FOR TECHNICAL DESIGN SUPPORT, PLEASE CONTACT TEL 0-2763-7000 EXT 5219 (FOR THAI DESIGNERS AND PROJECTS IN THAILAND ONLY)

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPLFY-P_VFM-E
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosAir Conditioning
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enJapón
  • Fabricado enTailandia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado

Disponibilidad en regiones

Asia
Tailandia