Publique sus productos
Core L
MMA

Core L

Traducido por Google,
El núcleo se utiliza como distribución central de calor a los radiadores. Centralizando la distribución, el balanceo, el ajuste y el control en un solo lugar para simplificar la implementación, el mantenimiento y la manipulación no autorizada. Cada planta de calefacción puede ser ajustada por el cliente para esa cantidad específica de emisores de calor que se pueden instalar en la instalación. Core L es la planta de calefacción donde solo es necesario el control del caudal a través de los distribuidores. Esto se asegura a través de la válvula de equilibrio estático STV. Los radiadores se pueden regular con válvulas termostáticas tradicionales y termostatos en los radiadores. Core L también se puede entregar en una caja protegida contra el agua. El tamaño de la caja variará dependiendo del número de emisores de calor.
Especificaciones
  • • Centralised distribution and controlling of the heating plant • Balanced and adjusted by the factory • Assemblied and ready to install Pressure class PN 6 Maximum temperature 90°C Material Brass Packing - EPDM Connections Minimum temperature 5°C Secondary: W24x19 mm external thread Primary: G 3/4” external thread
Especificaciones técnicas
  • Referenciacore_l
  • Familia de productoCore
  • Grupo de productosL
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-06-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor, calentadores
  • Clasificación IFC Intercambiador de calor
  • Código Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Descripción Uniclass 2015Heating systems